Referencia del componente

Llenado y sellado en sala blanca

Pinza | Componentes | Ciencias de la vida | Medicina y farmacia

Task & Solution
  • Manipulación de nidos y cubetas: apertura totalmente automática de cubetas y viales RTU ("listos para usar") en el nido (unidad de envasado), apertura, desapilado, llenado y almacenamiento totalmente automáticos.
  • Dos pinzas de la serie GEH6000IL con servoaccionamiento y controlador integrado
  • Tecnología de accionamiento sin escobillas para el ajuste individual de la fuerza, así como el control de posición y velocidad
  • El autobloqueo mecánico evita que los viales se caigan incluso en caso de corte de corriente
  • IO-Link facilita la lectura de datos específicos, como la medición de la temperatura, la posición o el número de ciclos
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje